Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-12-R33M
Bill of material
SLPPI2016-12-R33M
PN
Part Number
SLPPI2016-12-R33M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 26 Ohm, 3.9A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
4,6 A
IRMS
I rms
3,9 A
INDUCTANCE
Inductance
0,33 µH
DCR
26 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей