Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2016-12-R33M-TR
Bill of material
SLPPI2016-12-R33M-TR
PN
Part Number
SLPPI2016-12-R33M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 26 Ohm, 3.9A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
4,6 A
IRMS
I rms
3,9 A
INDUCTANCE
Inductance
0,33 µH
DCR
26 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.0 * 1.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型