Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-1R5M-TR
Bill of material
SLPPI2520-10-1R5M-TR
PN
Part Number
SLPPI2520-10-1R5M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1.5uH, 70 Ohm, 2.4A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
2,5 A
IRMS
I rms
2,4 A
INDUCTANCE
Inductance
1,5 µH
DCR
70 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen