Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-2R2M
Bill of material
SLPPI2520-10-2R2M
PN
Part Number
SLPPI2520-10-2R2M
DESC
Description
High Power Inductor, 2.2uH, 105 Ohm, 1.8A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
2,2 A
IRMS
I rms
1,8 A
INDUCTANCE
Inductance
2,2 µH
DCR
105 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей