SLPPI2520-10-R33M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2520-10-R33M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2520_10_r33m_tr/slppi2520_10_r33m_tr.prj},{NB=SLPPI2520-10-R33M-TR},{PN=SLPPI2520-10-R33M-TR},{DESC=High Power Inductor, 0.33uH, 20 Ohm, 4.8A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=5,8},{IRMS=4,8},{INDUCTANCE=0,33},{DCR=20},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=2.5 * 2.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=267}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-R33M-TR
Bill of material
SLPPI2520-10-R33M-TR
PN
Part Number
SLPPI2520-10-R33M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 20 Ohm, 4.8A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
5,8
A
IRMS
I rms
4,8
A
INDUCTANCE
Inductance
0,33
µH
DCR
20
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청