Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-R33M-TR
Bill of material
SLPPI2520-10-R33M-TR
PN
Part Number
SLPPI2520-10-R33M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 0.33uH, 20 Ohm, 4.8A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
5,8 A
IRMS
I rms
4,8 A
INDUCTANCE
Inductance
0,33 µH
DCR
20 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей