Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-R47M
Bill of material
SLPPI2520-10-R47M
PN
Part Number
SLPPI2520-10-R47M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.47uH, 29 Ohm, 3.6A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
5 A
IRMS
I rms
3,6 A
INDUCTANCE
Inductance
0,47 µH
DCR
29 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés