Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-R47M
Bill of material
SLPPI2520-10-R47M
PN
Part Number
SLPPI2520-10-R47M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.47uH, 29 Ohm, 3.6A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
5 A
IRMS
I rms
3,6 A
INDUCTANCE
Inductance
0,47 µH
DCR
29 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей