Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SLR Ø 50 - Normale Belastung
Stückliste
SLR50-100
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
50.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
30.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
9,45 x 5,30 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
49.6
H
Profilquerschnitt
5.300 mm