Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SLR Ø 60 - Normale Belastung
Stückliste
SLR60-100
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
60.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
35.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
12,10 x 6,65 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
59.3
H
Profilquerschnitt
6.650 mm