Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
SLS - Lead screw support blocks
Bill of material
SLS-10x2-LL
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Mass
g
F
Max. stat. load capacity
0 N
LG
Bearing
S1
Thread
S2
Thread
M4
S3
Thread
M6
A
Length
mm
H
Height
mm
E1
Length
mm
E2
Length
27.0 mm
E3
Height
mm
E5
Length
40.000 mm
E6
Length
20.000 mm
LT
Height
mm
TK
Diameter
mm
TS
Diameter
mm
TG
Thread
KTT
Height
mm
D1
Diameter
mm
D3
Diameter
0.0 mm
HA
Height
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    igus
    SLS - Lead screw support with ball bearings
    igus
    SHT-1210 - Square lead screw nuts
    igus
    WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
    igus
    WSLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
    igus
    SWZ-W-104 - Lead screw nuts with axial locks
    igus
    PTGSG - Single start Trapezoidal Lead Screws
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA34 - Stepper Motors
    igus
    Tiewrap plates - Option 3: Clip-on tiewrap plates for opening or fixed crossbars
    igus
    Single rail - Square
    igus
    J350SRM - Lead screw nuts
    igus
    DryLin® E  - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
    igus
    iglidur® W300 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
    igus
    iglidur® W300 - type F - Flange bearings, metric sizes
    igus
    C-profile for clamps and KMA-mounting brackets
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés