Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-300 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-300
PN
Part Number
SLT-300
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V
POWERVA
Power
300 VA
INPUT
Input
277V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen