Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-300 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-300
PN
Part Number
SLT-300
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V
POWERVA
Power
300 VA
INPUT
Input
277V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés