Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-300 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-300
PN
Part Number
SLT-300
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V
POWERVA
Power
300 VA
INPUT
Input
277V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD