Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-300 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-300
PN
Part Number
SLT-300
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 300 VA, 277V
POWERVA
Power
300 VA
INPUT
Input
277V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz Hz
WEIGHT
Weight
7 lbs (3.18 kg)
LENGTH
Length
4.2 in. (106.7 mm)
WIDTH
Width
4.08 in. (103.6 mm)
HEIGHT
Height
3.75 in. (95.3 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)