SLT-450
Bel Fuse
Signal Transformer
SLT-450
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slt_450/slt_450.prj},{NB=SLT-450},{PN=SLT-450},{DESC=Safety Isolation Transformer, 450 VA, 277V},{POWERVA=450},{INPUT=277V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=60Hz},{WEIGHT=11 lbs (4.99 kg)},{LENGTH=4.46 in. (113.3 mm)},{WIDTH=4.33 in. (110 mm)},{HEIGHT=4.5 in. (114.3 mm)},{SHA256=4iltk3Jlcz1yrOA/adLli8MLvcuMoK3vtpW6ym1+ePA=},{INAME=00077__slt2d450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLT-450 - Signal Transformer
Bill of material
SLT-450
PN
Part Number
SLT-450
DESC
Description
Safety Isolation Transformer, 450 VA, 277V
POWERVA
Power
450
VA
INPUT
Input
277V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
11 lbs (4.99 kg)
LENGTH
Length
4.46 in. (113.3 mm)
WIDTH
Width
4.33 in. (110 mm)
HEIGHT
Height
4.5 in. (114.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청