Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
ERMANNO BALZI
Description
SM- - SM - Inserted sensor
Bill of material
SM-20
CODE
Code
A
Diameter
mm
B
Diameter
mm
CT
Contact type
NO
OV
Operating voltage Ue DC
24.0 V
OVR
Operating voltage range
10.0 to 30.0 V
OC
Operating current
200mA
SF
Switching freq. f max
1500Hz
ST
Sensor type
Inductive PNP
VDS
Voltage drop static max
2.5 V
TR
Temperature range
+120°C\-25C
PRP
Polarity reversal protected
YES
DPH
Degree of protec housing
IP67
DPC
Degree of protec cable out
IP60
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей