Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SM85-69SH SM85-69S SM85-97SH SM85-97S SM85-125SH SM85-125S - 三相步进电机85型
明细表
SM85-97SH
MODEL
型号
LV1
类型
三相步进电机85型
CODE
Code
FIX02
D
mm
FIX04
轴径样式
平键 4X20
FIX06
步距角
1.2 °
FIX08
电机长度
mm
FIX10
保持转矩
N*m
FIX12
额定电流
A
FIX14
驱动器电源
FIX16
适配驱动器
FIX18
转子惯量
g*cm2
FIX20
电机重量
g
FIX22
步距精度
±5%
FIX24
温升
80℃(Max)
FIX26
环境温度
-20℃~+50℃
FIX28
绝缘电阻
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
耐压
500V AC 1minute
FIX32
径向跳动
最大0.02mm(450g负载)
FIX34
轴向跳动
最大0.08mm(450g负载)
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型