Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Small-parts clamp with stepped profile - -
Bill of material
265700
BEST
Order No.
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
SPANNB
Clamping width
mm
SPANNW
Span (W)
0–1,6 mm
T
Clamping depth (T)
2.1 mm
D
diameter
12 mm
L
Length
82 mm
BS
Description
Information
Infotext
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés