Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Small-parts clamp with stepped profile - -
Bill of material
265700
BEST
Order No.
SSTELLE
Interface fitted
SWA 5 mm
SPANNB
Clamping width
mm
SPANNW
Span (W)
0–1,6 mm
T
Clamping depth (T)
2.1 mm
D
diameter
12 mm
L
Length
82 mm
BS
Description
Информация
Infotext
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей