Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SANKI KOGYO
Description
SMBMW
Bill of material
SMBMW20-90R20H(D13-1A15)R-W75
CNSORDERNO
Order number
SMBMW20-90R20H(D13-1A15)R-W75
B
Belt width
cm
AOC
Angle of curve
90 deg
ROC
Radius of curve
20 cm
DT
Drive type
MT
Motor type
MP
Motor power
13 W
PS
Power supply
FR
Frequency
Hz
NSP
Nominal speed
POS
Moving direction
COLOR
Color of belt
W: White
BH
Height of unit
75 cm
COLORVIS
W
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen