카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
SMC0191
CPC – Colder Products
Single Line
1/16" Nominal Flow
SMC91 Series
Complete In-Line Couplings - Polycarbonate
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_16_nom_flow/smc91_series/complete_set/smc0191_asmtab.prj},{NB=SMC0191},{IDM=1.6},{N=1.000},{L1=0.4065},{LL1=0.0065},{LL2=0.259},{LL3=0.060},{DD1=0.351},{DD2=0.480},{RR1=0.025},{LL4=0.100},{TT1=0.070},{R=0.015},{L2=0.205},{L3=0.216},{D1=0.420},{D2=0.330},{H1=0.030},{H2=0.065},{L4=0.085},{R1=0.010},{W=0.435},{L5=0.210},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{D3=0.249},{D4=0.101},{D5=0.200},{D6=0.046},{D7=0.094},{D8=0.060},{L6=0.210},{L7=0.310},{L8=0.120},{L9=0.070},{D9=0.138},{L10=0.149},{L11=0.265},{T1=0.023},{R2=0.015},{D10=0.065},{A2=0.240},{A3=0.045},{A4=0.200},{A5=0.100},{A6=0.150},{A7=0.205},{A8=0.100},{A9=0.078},{A10=0.208},{NN=1.000},{PN=SMC0191},{BPN=0191},{ID=1/16},{PPATH=smc0191_asmtpl.prj},{CCOLUMN=SMC0191}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
SMC0191, SMC0291 - Hose Barb
Bill of material
SMC0191
PN
Part No. (Straight Thru)
SMC0191
SMC0191
ID
Tubing Size ID
1/16
1/16
인치
IDM
Tubing Size ID
1.6
1.6
mm
CCOLUMN
Product Number
SMC0191
SMC0191
DCOLUMN
Product Name
1/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
1/16" Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
FCOLUMN
CPC Series
SMC Polycarbonate
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N, USP Class V, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
N/A
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
250°F
YCOLUMN
CPC High
121°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100psi, 6.9 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Purple tint polycarbonate
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
Purple tint polycarbonate sleeve
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청