Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SMHP - Metric
Bill of material
SMHP12
TYPE
Series SMHP
THREAD
Thread
MATERIAL1
Outer part material
1.4057 (stainless steel)
MATERIAL2
Bushings material
1.4305 (stainless steel)
MATERIAL3
Inner ring material
1.4034 (hardened stainless steel)
D
d H7
mm
B
B 0/-0.12
mm
C
C +0.2/-0.2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
H
mm
H1
mm
G1
G1 +1/0
mm
K
Ball Ø
mm
G
G DIN13 6g
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
mm
WEIGHT
Weight
g
SLR
Static load Co
kN
OM
Tilting moment
Nm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Carl Hirschmann
    SMCP.W - Metric threaded bolts
    Carl Hirschmann
    SMCP - Metric
    Carl Hirschmann
    SMCP.2RS - Metric sealed
    Carl Hirschmann
    SMC - Metric
    Carl Hirschmann
    STCD - Metric seald
    Carl Hirschmann
    SFC - Metric
    Carl Hirschmann
    SCP - Metric
    Carl Hirschmann
    SSCP.2RS - Metric sealed
    SMC Corporation
    Discontinued Product: C96K/C96KD - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/Double Rod:This product has been discontinued.
    Carl Hirschmann
    SMC.2RS - Metric sealed
    Carl Hirschmann
    SSCP - Metric
    ERO
    Cross roller guide Type R
    EGIS
    M - Rails de guidage M
    Chambrelan
    D409-AL40 - Aluminium Linear Guide Rail - with 70mm aluminium ball bearing runner - max Load rating : 15 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés