카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SMHP12
Carl Hirschmann
Rod ends
Male thread
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/male_thread/maintenance_free/smhp_asmtab.prj},{NB=SMHP12(0)},{TYPE=12},{THREAD=},{MATERIAL1=1.4057 (stainless steel)},{MATERIAL2=1.4305 (stainless steel)},{MATERIAL3=1.4034 (hardened stainless steel)},{D=12},{B=16.0},{C=12.00},{D1=15.4},{D2=32},{H=54},{H1=70.0},{G1=33.0},{K=22.225},{G=M12x1.5},{ALPHA=0},{MAXALPHA=13},{WEIGHT=85},{DIAMETER=24.5},{FASE=0.30},{PPATH=parts/smhp/smhp_asmtpl.prj},{SLR=40},{OM=0.5 - 0.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SMHP - Metric
Bill of material
SMHP12
TYPE
Series SMHP
12
12
THREAD
Thread
right threaded
left threaded
right threaded
left threaded
MATERIAL1
Outer part material
1.4057 (stainless steel)
MATERIAL2
Bushings material
1.4305 (stainless steel)
MATERIAL3
Inner ring material
1.4034 (hardened stainless steel)
D
d H7
12
12
mm
B
B 0/-0.12
16.0
16.0
mm
C
C +0.2/-0.2
12.00
12.00
mm
D1
d1
15.4
15.4
mm
D2
d2
32
32
mm
H
54
54
mm
H1
70.0
70.0
mm
G1
G1 +1/0
33.0
33.0
mm
K
Ball Ø
22.225
22.225
mm
G
G DIN13 6g
M12x1.5
M12x1.5
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
13
13
mm
WEIGHT
Weight
85
85
g
SLR
Static load Co
40
40
kN
OM
Tilting moment
0.5 - 0.66
0.5 - 0.66
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청