Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Smoke Sample Tee - ICS 25
Спецификация
Smo.samp.tee 250/500/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schiedel
    ?????? ???? - ICS25
    Schiedel
    Structural Wall Band Extension W - Accessories
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 25
    Schiedel
    Tee 90° log - ICS 25
    Schiedel
    Tee 85° - ICS 25
    Schiedel
    ????????? ????????? - Aксессуары
    Schiedel
    ??????? ??? ??????????? ?????? - ICS 25
    Schiedel
    ?????????? ???????? / ????? 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Measure Pipe 1t. - ICS 25
    Schiedel
    Tee 90° with rear Inspection - ICS 25
    Schiedel
    Tee 90° short - ICS 25
    Schiedel
    Bend 90° - ICS 25
    Schiedel
    Base support plate with drain - ICS 25
    Schiedel
    Appliance Connector - ICS 25
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей