카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
SMP1A02L001ML
Comepi
Safety Devices
SMP
smp1
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/safety/smp/smp1/smp1a_lml.prj},{NB=SMP1A02L001ML},{CODE=SMP1A02L001ML},{WIDTH=36},{FIXING=22},{GINQ=3},{UI=120},{UIMP=1500},{VE=24},{DURELE=1000000},{NAME=smp1a02l001ml},{INAME=smp1a02l001ml},{SHA256=Q0E7hU30zQxGXe40VGjKZTxcwQLdxXQDdvKl63JJ1FU=},{NNCUSTOM=SMP_1AL_ML},{NBCUSTOM=SMP1A02L001ML},{LINACUSTOM=SMP1A02L001ML},{STEPFILE=STP_SMP1_001ML},{PNGFILE=IMG_SMP_1AL_ML},{DWGFILE=SMP_1A_02SML},{DIR=2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE},{STD=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2},{INTBLK14119=Tipo 4},{LEVCOD14119=Basso},{APPROVALS=CE},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{LED=Si},{CONTACTS=(2NC)},{CONTYPE=Contatti REED},{COMMDIST=5mm},{INLET=10cm cavo PVC 4x0.25 + connettore M12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
SMP_1AL_ML
Bill of material
SMP1A02L001ML
CODE
Part Number
SMP1A02L001ML
SMP1A02L001ML
WIDTH
Width
36
mm
DIR
Reference Directives
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Interlock type according to EN ISO 14119
Type 4
LEVCOD14119
Encoding level according to EN ISO 14119
Low
APPROVALS
Approvals
CE
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
FIXING
Fixing holes
22
LED
LED indicator
Yes
CONTACTS
Internal contacts
(2NC)
(2NC)
CONTYPE
Contact type
REED contacts
COMMDIST
Switching distance
5mm
INLET
Electrical connection
10cm cable PVC 4x0.25 + M12 connector
10cm cable PVC 4x0.25 + M12 connector
INLETSIDE
Connection side
Left
POSMONT
Mounting positions
All positions allowed
TAMB
Operating temperature
-25°C … +80°C
°C
TSTOCK
Stock temperature
-25°C … +80°C
°C
IP
IP protection degree according to EN 60529
IP67
GINQ
Degree of pollution according to IEC 60947-5-1
3
SIL
SIL level according to EN 62061
Up to Sil 3
PL
Performance Level according to EN ISO 13849-1
Up to PLe
CAT
Safety Category according to EN ISO 13849-1
Up to Cat 4
B10D
B10d
20.000.000 using the sensor with MS1A31 COMEPI safety module
Millions of operations
UI
Rated Insulating Voltage
120
120
V
UIMP
Rated Impulsive Voltage
1500
V
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
0.25
A
VE
Operating voltage Ue
24
V
IE
Rated operational current Ie
0.25 (resistive load)
A
WMAX
Maximum resistive load
6 (0.25A for F type)
W
DURELE
Electric durability
1000000
Operations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMP_2AL_S
Comepi
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청