Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SMP_1AS_L
Stückliste
SMP1A11S020L
CODE
Artikelnummer
WIDTH
Breite
36 mm
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 4
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
APPROVALS
Zulassungen
CE
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
FIXING
Befestigungslöcher
22
LED
LED Statusanzeigen
Nein
CONTACTS
Interne Kontakte
CONTYPE
Kontaktart
REED Kontakte
COMMDIST
Schaltabstand
5mm
INLET
Elektrischer Anschluss
INLETSIDE
Anschlussseite
Links
POSMONT
Montagepositionen
In allen positionen zulässig
TAMB
Betriebstemperaturen
-25°C … +80°C °C
TSTOCK
Lagertemperaturen
-25°C … +80°C °C
IP
IP-Schutzgrad nach EN 60529
IP67
GINQ
Verschmutzungsgrad gemäß IEC 60947-5-1
3
SIL
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
PL
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Bis PLe
CAT
Safety Category nach EN ISO 13849-1
Bis Kategorie 4
B10D
B10d
20.000.000 wenn Sensor an Comepi MS Sicherheits-Modul angeschlossen wird Millions of operations
UI
Isolationsspannung
120 V
UIMP
Impulsspannung
6000 V
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
0.25 A
VE
Betriebsspannung
24 V
IE
Betriebsstrom Ie
0.25 (ohmsche Last) A
WMAX
Maximale Widerstandslast
6 (0.25A bei Typ F ) W
DURELE
Elektrische Haltbarkeit
1000000 Operations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Comepi
    SMP_1AS_S
    Comepi
    SMP_1AS_K
    Comepi
    SMP_1AS_MG
    Comepi
    SMP_1AS_KL
    Comepi
    SMP_1AL_L
    Comepi
    SMP_2AS_K
    Comepi
    SMP_2AS_L
    Comepi
    SMP_2B_MG
    Comepi
    SMP_1AS_M
    Comepi
    SP_K10
    Comepi
    SMP_1AS_ML
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen