Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SMP_1AS_L
Lista materiale
SMP1A11S020L
CODE
Numero di parte
WIDTH
Larghezza
36 mm
DIR
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 4
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
APPROVALS
Approvazioni
CE
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
FIXING
Fori di fissaggio
22
LED
Indicatore LED
No
CONTACTS
Contatti interni
CONTYPE
Tipologia contatti
Contatti REED
COMMDIST
Distanza di commutazione
5mm
INLET
Connessione elettrica
INLETSIDE
Lato connessione
Sinistra
POSMONT
Posizioni di montaggio
Consentito in tutte le posizioni
TAMB
Temperatura di funzionamento
-25°C … +80°C °C
TSTOCK
Temperatura di immagazzinamento
-25°C … +80°C °C
IP
Grado di protezione IP secondo EN 60529
IP67
GINQ
Grado di inquinamento secondo IEC 60947-5-1
3
SIL
SIL level secondo EN 62061
Fino a Sil 3
PL
Performance Level secondo EN ISO 13849-1
Fino a PLe
CAT
Safety Category secondo EN ISO 13849-1
Fino a Cat 4
B10D
B10d
20.000.000 collegando il singolo sensore ai moduli di sicurezza Comepi serie MS Millions of operations
UI
Tensione nominale di isolamento
120 V
UIMP
Tensione nominale ad impulso
6000 V
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
0.25 A
VE
Tensione di funzionamento Ue
24 V
IE
Corrente di funzionamento Ie
0.25 (carico resistivo) A
WMAX
Carico resistivo massimo
6 (0.25 A tipo F) W
DURELE
Durabilità elettrica
1000000 Operations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD