Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SMP_2AS_MG
Stückliste
SMP2AMG
CODE
Artikelnummer
SMP2AMG
WIDTH
Breite
88 mm
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 4
LEVCOD14119
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
APPROVALS
Zulassungen
CE
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
FIXING
Befestigungslöcher
78
LED
LED Statusanzeigen
/
CONTACTS
Interne Kontakte
/
CONTYPE
Kontaktart
/
COMMDIST
Schaltabstand
5mm
INLET
Elektrischer Anschluss
/
INLETSIDE
Anschlussseite
/
POSMONT
Montagepositionen
In allen positionen zulässig
TAMB
Betriebstemperaturen
-25°C … +80°C °C
TSTOCK
Lagertemperaturen
-25°C … +80°C °C
IP
IP-Schutzgrad nach EN 60529
/
GINQ
Verschmutzungsgrad gemäß IEC 60947-5-1
/
SIL
SIL-Stufe Nach EN 62061
/
PL
Performance Level nach EN ISO 13849-1
/
CAT
Safety Category nach EN ISO 13849-1
/
B10D
B10d
/ Millions of operations
UI
Isolationsspannung
/ V
UIMP
Impulsspannung
/ V
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
/ A
VE
Betriebsspannung
/ V
IE
Betriebsstrom Ie
/ A
WMAX
Maximale Widerstandslast
/ W
DURELE
Elektrische Haltbarkeit
/ Operations
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen