Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SMP_2AS_MG
Lista materiale
SMP2AMG
CODE
Numero di parte
SMP2AMG
WIDTH
Larghezza
88 mm
DIR
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 4
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
APPROVALS
Approvazioni
CE
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
FIXING
Fori di fissaggio
78
LED
Indicatore LED
/
CONTACTS
Contatti interni
/
CONTYPE
Tipologia contatti
/
COMMDIST
Distanza di commutazione
5mm
INLET
Connessione elettrica
/
INLETSIDE
Lato connessione
/
POSMONT
Posizioni di montaggio
Consentito in tutte le posizioni
TAMB
Temperatura di funzionamento
-25°C … +80°C °C
TSTOCK
Temperatura di immagazzinamento
-25°C … +80°C °C
IP
Grado di protezione IP secondo EN 60529
/
GINQ
Grado di inquinamento secondo IEC 60947-5-1
/
SIL
SIL level secondo EN 62061
/
PL
Performance Level secondo EN ISO 13849-1
/
CAT
Safety Category secondo EN ISO 13849-1
/
B10D
B10d
/ Millions of operations
UI
Tensione nominale di isolamento
/ V
UIMP
Tensione nominale ad impulso
/ V
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
/ A
VE
Tensione di funzionamento Ue
/ V
IE
Corrente di funzionamento Ie
/ A
WMAX
Carico resistivo massimo
/ W
DURELE
Durabilità elettrica
/ Operations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD