카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
SMP2AMG
Comepi
Safety Devices
SMP
smp2
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/safety/smp/smp2/smp2a_mg.prj},{NB=SMP2AMG},{CODE=SMP2AMG},{WIDTH=88},{FIXING=78},{NAME=smp2amg},{INAME=smp2amg},{SHA256=nD6nirtBUUo+PrGPoNJtAIs9rt0SsPm3MFda0SRV4tI=},{NNCUSTOM=SMP_2AS_MG},{NBCUSTOM=SMP2AMG},{LINACUSTOM=SMP2AMG},{STEPFILE=STP_SMP2_MG},{PNGFILE=IMG_SMP_2AS_MG},{DWGFILE=SMP_2A_MG},{DIR=2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE},{STD=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2},{INTBLK14119=Tipo 4},{LEVCOD14119=Basso},{APPROVALS=CE},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{LED=/},{CONTACTS=/},{CONTYPE=/},{COMMDIST=5mm},{INLET=/},{INLETSIDE=/},{POSMONT=Consentito in tutte le posizioni},{TAMB=-25°C … +80°C},{TSTOCK=-25°C … +80°C},{IP=/},{GINQ=/},{SIL=/},{PL=/},{CAT=/},{B10D=/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
SMP_2AS_MG
Bill of material
SMP2AMG
CODE
Part Number
SMP2AMG
WIDTH
Width
88
mm
DIR
Reference Directives
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Interlock type according to EN ISO 14119
Type 4
LEVCOD14119
Encoding level according to EN ISO 14119
Low
APPROVALS
Approvals
CE
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
FIXING
Fixing holes
78
LED
LED indicator
/
CONTACTS
Internal contacts
/
CONTYPE
Contact type
/
COMMDIST
Switching distance
5mm
INLET
Electrical connection
/
INLETSIDE
Connection side
/
POSMONT
Mounting positions
All positions allowed
TAMB
Operating temperature
-25°C … +80°C
°C
TSTOCK
Stock temperature
-25°C … +80°C
°C
IP
IP protection degree according to EN 60529
/
GINQ
Degree of pollution according to IEC 60947-5-1
/
SIL
SIL level according to EN 62061
/
PL
Performance Level according to EN ISO 13849-1
/
CAT
Safety Category according to EN ISO 13849-1
/
B10D
B10d
/
Millions of operations
UI
Rated Insulating Voltage
/
V
UIMP
Rated Impulsive Voltage
/
V
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
/
A
VE
Operating voltage Ue
/
V
IE
Rated operational current Ie
/
A
WMAX
Maximum resistive load
/
W
DURELE
Electric durability
/
Operations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청