Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Samtec
Description
SMP-EM Series - SMP-EM Series - 50 Ohm SMP Plug, Edge Mount, 40 GHz
Nomenclature
SMP-PL-P-HG-ST-EM
PN
Part Number
SMP-PL-P-HG-ST-EM
SERIES
Series
SMP-EM
G
Gender
-P: Plug
IT
Interface
TYPE
Type
-P: PCB
TERM
Termination
-EM = Edge Mount
PLOPT
Plating Option
-HG = 30µ" (0.76µm) Gold center contact, 10µ" (0.25µm) Gold outer body
ORI
Orientation
-ST: Straight
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés