Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SMTSO SMT - Surface mount spacer
Bill of material
KVT SMTSO-M3-10 gegurtet mit Klebepunkten
BZC
Part description
W
Material
Steel, tin-plated (RoHS compliant)
L
Length ±0.13
mm
D1
Thread
HL
Ø H in Leiterplatte +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.13
mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
D
Ø D min.
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей