Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SN型 - ソケット
部品表
S22SN BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
S22SN BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CA84590
S
相手側ホースサイズ
内径Φ5 mm
MT
本体材質
真鍮
M
質量
74 g
L
(52) mm
SD
Φd
(19.5) mm
D
ΦD
20.5 mm
H1
H1 (2面幅)
六角18
H2
H2 (2面幅)
六角19
B
ΦB
4.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)