Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
SN - стальная линейная направляющая, закаленные дорожки качения, стандартная каретка (макс. грузоподъемность 10858 Н, макс. длина 2000 мм)
Спецификация
SN28-60-30-130
INFO1
Long decription
Направляющая серии SN состоит из холоднотянутого стального С-профиля с закаленными и шлифованными дорожками качения, каретки и шариков в сепараторе. Характерными особенностями этой серии является высокая грузоподъемность, небольшие размеры поперечного сечения и легкий монтаж. Каретки могут перемещаться в общем шариковом сепараторе внутри направляющих. Доступно несколько длин кареток.Основные преимущества:• Лучшее соотношение размеры/грузоподъемность для Rollon «Linear Line»: максимальная нагрузка до 122000 Н, размеры до 63 мм;• Высокая производительность в конфигурации с одной направляющей. Большая ширина рельса позволяет устойчиво устанавливать рельс на опоре;• Крепежные винты рассчитаны на надежное соединение рейки с базой. Рекомендуем использовать винты классом прочности «10,9»;• Широкий и прочный контакт направляющей с базой позволяет использовать необработанные поверхности для монтажа;• Линейная точность 0,1 мм/м;• Диапазон рабочих температур от –20 °C до +130 °C.
GUI
Модельный ряд
SN
DIM
Раздел
INFO
Каталог
Каталог
TIPCUR
Тип каретки
S
Длина каретки
mm
S1
Длина каретки 1
mm
S2
Длина каретки 2
mm
H
Ход
mm
L
Длина направляющей
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей