Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
SN28-60-30-130
Rollon
단일 또는 다중 슬라이더 장착 리니어 볼 가이드 레일: EASYSLIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/01_easy_rail/easy_rail_asmtab.prj},{NB=SN28-60-30-130(0+0)},{INFO1=info1_sn},{GUI=SN},{DIM=28},{INFO=catalogue},{TIPCUR=1},{S1MIN=120.000},{LCMAX=1200.000},{S=60},{S1=0},{S2=0},{H=30},{L=130},{LMAX=1650},{PS2=19},{LX1=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170,1330,1490,1650},{K=40},{LCC=2.0},{R=2.780},{DBC=13.0},{LHL=91.5},{DBD=24},{PPATH=easy_rail_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
SN - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
BOM
SN28-60-30-130
INFO1
Long decription
"SN은 표면 경화 및 가공 처리한 구동면 장착 압연강 C자 가이드와 가이드 레일 내에서 작동하는 볼 케이지 슬라이더로 구성됩니다. 높은 하중 용량, 소형 단면 및 단순하고 편리한 장착이 주요 특징입니다. 다양한 슬라이더가 가이드 레일 내의 일반 볼 케이지에서 작동하며 슬라이더 길이도 매우 다양할 수 있습니다.주요 장점:• Rollon ""리니어 제품군"" 중 최고의 공간/하중 용량비: 최대 하중 최대 122000N, 크기 최대 63mm.• 단일 레일 구성에서 높은 성능. 레일의 폭이 넓어 지지대에 레일을 안정적으로 배치할 수 있습니다.• 고정용 스크류의 치수를 조정하여 강력한 레일/프레임 연결을 달성할 수 있습니다. 10.9 품질 고정용 스크류를 사용하는 것이 권장됩니다.• 레일/프레임 인터페이스가 넓고 강력해 프레임에 중간 성능 재료를 사용하고 미가공 표면에 레일을 장착할 수 있습니다.• 0.1mm/m의 직선 운동 정밀도.• -20°C~+130°C의 사용 온도 범위."
GUI
제품군
SN
DIM
섹션
28
28
INFO
카탈로그
카탈로그
TIPCUR
슬라이더 타입
단일
독립식
동기화
단일
독립식
동기화
S
슬라이더 길이
60
80
130
210
290
370
450
60
80
130
210
290
370
450
mm
S1
슬라이더 길이 1
0
0
mm
S2
슬라이더 길이 2
0
0
mm
H
스트로크
30
30
mm
L
레일 길이
130.000
210.000
290.000
370.000
450.000
130.000
210.000
290.000
370.000
450.000
mm
M
25
mm
N
80
mm
K
40
40
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청