Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SN100-01 - Standard Type/Rc(PT)1/8 Port
Bill of material
SN100-01
IDNR
Ident number
TYPE
Type
SN100-01
RC
Connection Diameter
1/8
ESA
Effective Sectional Area
10 mm^2
WEIGHT
Weight
2 gf
A
Dimension
36.5 mm
B
Dimension
15.5 mm
D
Dimension
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen