Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SN100-01A - Standard Type/Rc(PT)1/8 Port
Bill of material
SN100-01A
IDNR
Ident number
TYPE
Type
SN100-01A
RC
Connection Diameter
1/8
ESA
Effective Sectional Area
15 mm^2
WEIGHT
Weight
4 gf
A
Dimension
37 mm
B
Dimension
11 mm
D
Dimension
6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen