目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SN100-M5
TPC Global
附件
SN
Standard Type
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/accessories/sn/standard_type/sn_100_m5.prj},{NB=SN100-M5},{IDNR=},{TYPE=SN100-M5},{RC=M5X0.8},{ESA=5},{WEIGHT=1},{A=18},{B=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SN100-M5 - Standard Type/M5 Port
明细表
SN100-M5
IDNR
Ident number
TYPE
Type
SN100-M5
RC
Connection Diameter
M5X0.8
ESA
Effective Sectional Area
5
mm^2
WEIGHT
Weight
1
gf
A
Dimension
18
mm
B
Dimension
8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求