Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN1580 - Tragwange mit Bolzen, mit Fallringsicherung
Bill of material
SN1580-21
PDF
PDF-INFO
PDF
TYPE
(Type)
FORM
(Form)
Z1MAX
(Z1max)
kg
B1
(b1)
mm
B2
(b2)
mm
B3
(b3)
mm
B4
(b4)
mm
B5
(b5)
mm
D1
(d1)
mm
D2
(d2)
mm
D3
(d3)
mm
D4
(d4)
mm
H1
(h1)
mm
H2
(h2)
mm
H3
(h3)
mm
H4
(h4)
mm
H5
(h5)
mm
L1
(L1)
mm
L2
(L2)
mm
L3
(L3)
mm
L4
(L4)
mm
L5
(L5)
mm
L6
(L6)
mm
L7
(L7)
mm
DIN_EN_ISO
(DIN_EN_ISO)
T4
(T4)
mm
B7
(B7)
mm
B8
(B8)
mm
R1
(R1)
mm
R2
(R2)
mm
R3
(R3)
mm
R4
(R4)
0 mm
F1
(F1)
mm
H6
(H6)
mm
L8
(L8)
mm
D7
(D7)
mm
D8
(D8)
mm
BL1
(BL1)
mm
BL7
(BL7)
mm
BL8
(BL8)
mm
SD1
(SD1)
mm
SD2
(SD2)
mm
D11
(D11)
mm
D12
(D12)
mm
D13
(D13)
mm
D14
(D14)
mm
SW
(SW)
mm
SH
(SH)
mm
SNPR
Preis (Euro/1)
Euro/1
ARTNR
Art.-Nr.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)