Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SN200-02 - Standard Type/Rc(PT)1/4 Port
Bill of material
SN200-02
IDNR
Ident number
TYPE
Type
SN200-02
RC
Connection Diameter
1/4
ESA
Effective Sectional Area
35 mm^2
WEIGHT
Weight
17 gf
A
Dimension
63 mm
B
Dimension
22 mm
D
Dimension
19 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD