Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SN200-02 - Standard Type/Rc(PT)1/4 Port
Bill of material
SN200-02
IDNR
Ident number
TYPE
Type
SN200-02
RC
Connection Diameter
1/4
ESA
Effective Sectional Area
35 mm^2
WEIGHT
Weight
17 gf
A
Dimension
63 mm
B
Dimension
22 mm
D
Dimension
19 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés