Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 38
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN4175 - Пластина износа ISO 9183-1, самосмазывающаяся
Спецификация
SN4175-A-100-160
PDF
PDF-INFO
PDF
FORM
(Form)
mm
B
(B)
mm
L
(L)
mm
L1
(L1)
mm
L2
(L2)
mm
L3
(L3)
mm
L4
(L4)
mm
VAR
(VAR)
mm
DB
(DB)
13.5 mm
DS
(DS)
20 mm
TS
(TS)
13 mm
LF
(LF)
9 mm
BF
(BF)
9 mm
DF
(DF)
8 mm
TF
(TF)
0.3 mm
SNPR
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
ARTNR
№ арт.