Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
SN6-45 - SCHNEEBERGER
Stückliste
Schmiernippel nach DIN 71412-B - M6
D
Gewinde
6.000 mm
DK
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
S
Schluesselweite
7.000 mm
S2
Vierkant Zentralstueck
9.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen