Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
SN6-90 - SCHNEEBERGER
Bill of material
Grease nipple M6 acc. DIN 71412-C
D
Thread
6.000 mm
DK
Screw core diameter
4.773 mm
S
Width across flats
7.000 mm
S2
Square end centre part
9.000 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD