Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
SNK - стальная линейная направляющая, закаленные дорожки качения, каретка с системой рециркуляции шариков (макс. грузоподъемность 122000 Н, макс. длина 2000 мм)
Спецификация
SNK43-110-1-320
INFO1
Long desription
Направляющая серии SNK состоит из холоднотянутого стального С-профиля с закаленными и шлифованными дорожками качения, каретки с системой рециркуляции шариков. Характерными особенностями этой серии является высокая грузоподъемность, небольшие размеры поперечного сечения и легкий монтаж.Основные преимущества:• Лучшее соотношение размеры/грузоподъемность для Rollon «Linear Line»: максимальная нагрузка до 10858 Н, размеры до 43 мм;• Высокая производительность в конфигурации с одной направляющей. Большая ширина рельса позволяет устойчиво устанавливать рельс на опоре;• Крепежные винты рассчитаны на надежное соединение рейки с базой. Рекомендуем использовать винты классом прочности «10,9»;• Широкий и прочный контакт направляющей с базой позволяет использовать необработанные поверхности для монтажа;• Линейная точность 0,1 мм/м;• Диапазон рабочих температур от –20 °C до +70 °C.
GUI
Модельный ряд
SNK
DIM
Раздел
43 mm
INFO
Каталог
Каталог
GUIDA
Направляющая
LG
Длина направляющей
mm
CURSORE
Slider
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей