Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SNP30 - Federkontaktschalter
Stückliste
SNP30-B
PN
Teile-Nr.
SNP30-B
MATP
Werkstoff des Kolbens (A)
Messing
MATB
Werkstoff der Trommel (B)
C2700B
MATS
Werkstoff der Feder (C)
SWP
MATPL
Werkstoff des Kolbens (D)
C1730B
MATSL
Werkstoff der Manschette (E)
Polyacetal
MATSP
Werkstoff der Feder (F)
SWP
MATPI
Werkstoff der Leitung (G)
C2700B
STP
Oberflächenbehandlung des Kolbens (A)
Vergoldet mit Nickelunterschicht
STB
Oberflächenbehandlung der Trommel (B)
Chemisch vernickelt
STPL
Oberflächenbehandlung des Kolbens (D)
Vergoldet mit Nickelunterschicht
STSP
Oberflächenbehandlung der Feder (F)
vergoldet
STPI
Oberflächenbehandlung des Rohrs (G)
Vergoldet mit Nickelunterschicht
AC
Zubehör
Sicherungsring
MATAC
Werkstoff Zubehör
Messing
STAC
Oberflächenbehandlung Zubehör
Vergoldet mit Nickelunterschicht
SHP
Spitzenform wählbar
STROKE
Voller Hub
6.0 mm
OP
Arbeitspunkt
1.0 vom Kopf mm
SPI
Federdruck, zunächst
10 gf
SPS
Federdruck bei 2/3 des Hubs
80 gf
ALC
zulässiger Strom
3 A
RESISTANCE
Widerstand
max. 300 m ohm
MC
Austauschzyklus
100.000-mal
PFH
Befestigungsbohrung für Passsitz (zur Information)
3.00~3.03 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen