Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SNP30 - Sonde interruttore
Lista materiale
SNP30-B
PN
Cod. comp.
SNP30-B
MATP
Materiale pressore (A)
Ottone
MATB
Materiale gambo (B)
C2700B
MATS
Materiale molla (C)
SWP
MATPL
Materiale pressore (D)
C1730B
MATSL
Materiale manicotto (E)
Resina acetalica
MATSP
Materiale molla (F)
SWP
MATPI
Materiale tubo (G)
C2700B
STP
Trattamento superficie pressore (A)
Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
STB
Trattamento superficie gambo (B)
Nichelatura chimica
STPL
Trattamento superficie pressore (D)
Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
STSP
Trattamento superficie molla (F)
Placcatura in oro
STPI
Trattamento superficie tubo (G)
Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
AC
Accessori
Anello di regolazione
MATAC
Materiale degli accessori
Ottone
STAC
Trattamento superficie degli accessori
Placcatura in oro con sottosmalto in nichel
SHP
Selezione profilo punta
STROKE
Corsa massima
6.0 mm
OP
Punto di funzionamento
1.0 da punta mm
SPI
Pressione molla iniziale
10 gf
SPS
Pressione molla a 2/3 della corsa
80 gf
ALC
Corrente ammessa
3 A
RESISTANCE
Resistenza
300 o inferiore m ohm
MC
Ciclo di sostituzione
100,000 volte
PFH
Foro per montaggio a pressione (riferimento)
3.00~3.03 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD