Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SNP30 - Sondes d'interrupteur
Nomenclature
SNP30-B
PN
Réf. pièce
SNP30-B
MATP
Matériau du plongeur (A)
Laiton
MATB
Matériau du cylindre (C)
C2700B
MATS
Matériau du ressort (C)
SWP
MATPL
Matériau du plongeur (D)
C1730B
MATSL
Matériau du manchon (E)
Polyacétal
MATSP
Matériau du ressort (F)
SWP
MATPI
Matériau du tuyau (G)
C2700B
STP
Traitement de surface du plongeur (A)
Placage or sur sous-couche nickel
STB
Traitement de surface du cylindre (B)
Placage autocatalytique au nickel
STPL
Traitement de surface du plongeur (D)
Placage or sur sous-couche nickel
STSP
Traitement de surface du ressort (F)
Placage or
STPI
Traitement de surface du plongeur
Placage or sur sous-couche nickel
AC
Accessoires
Bague de serrage
MATAC
Matériau des accessoires
Laiton
STAC
Traitement de surface d'accessoires
Placage or sur sous-couche nickel
SHP
Forme d'embout sélectionnable
STROKE
Pleine course
6.0 mm
OP
Point de fonctionnement
0.1 depuis l'extrémité mm
SPI
Pression du ressort initiale
10 gf
SPS
Pression du ressort au 2/3 de la course
80 gf
ALC
Courant admissible
3 A
RESISTANCE
Résistance
300 ou inf. m ohm
MC
CyCLe de remplacement
100 000 fois
PFH
Trou montage pour ajustement forcé (référence)
3.00~3.03 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés