Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SNPBB, SNPPM, SNPEC, SNPPK - Goupilles de positionnement, type en résine, type droit en résine, à tolérance sélectionnable
Nomenclature
SNPBBM-D1.00-L5.0
PN
Réf. pièce
SNPBBM-D1.00-L5.0
SHP
Forme
Sphérique
MAT
Matériau
COLOR
Couleur du matériau
Noir
TS
Tolérance D sélectionnable
D
D Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
0.7 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés